카탈로그: WT Hight
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WT Hight
PTW40637BK
WT Hight
Shepherd
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{wthight/shepherd/casters/source_2_asmtab.prj},{NB=PTW40637BK},{SER=Source II Hooded},{MO=TS},{SIZE=637},{D=40},{TT=Nylon},{FIN=Black},{BR=},{PPATH=source_2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
PTW40637BK
Series
Source II Hooded
Mounting Options
Threaded Stem
Grip Ring Stem
Grip Neck Stem
Top Plate Swivel
Threaded Stem
Grip Ring Stem
Grip Neck Stem
Top Plate Swivel
Stem/Plate Size
3/8"-16UNC x 3/4" (637)
5/16"-18UNC x 1" (507)
3/8"-16UNC x 3/4" (637)
5/16"-18UNC x 1" (507)
Wheel Dia.
40
50
60
40
50
60
mm
Tread Type
Nylon
Finish
Black
Caster Brake
Without Brake
With Brake
Without Brake
With Brake
Dynamic Load
40
lbs.
Mounting Height
2
Inch
Swivel Radius
1 11/16
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도