카탈로그: WT Hight
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WT Hight
8-W81-940
WT Hight
Jarvis
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{wthight/jarvis/casters/pneumatic_asmtab.prj},{NB=8-W81-940},{SER=Pneumatic},{MO=W81},{BD=0.37500000},{D=8.00000000},{TT=},{WB=Ball},{FIN=},{BR=},{X=4.50000},{Y=4.00000},{X1=3.62500},{Y1=2.62500},{X2=3.00000},{Y2=3.00000},{BH=0.37500},{PPATH=pneumatic_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
8-W81-940
Series
Pneumatic
Mounting Options
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Plate Size
4" x 4 1/2"
Bolt Hole Spacing
2 5/8" x 3 5/8" to 3" x 3"
Mounting Bolt Size
3/8
Inch
Wheel Dia.
8
10
8
10
Inch
Tread Width
2.80/4
Inch
Tread Type
Black Pneumatic Rubber
Grey Pneumatic Rubber
Black Pneumatic Rubber
Grey Pneumatic Rubber
Wheel Bearing
Ball
Finish
Zinc Plated
Polished Brass
Poliched Chrome
Zinc Plated
Polished Brass
Poliched Chrome
Capacity
310
Pounds
Caster Brake
Without VertiLoc Brake
With VertiLoc Brake
Without VertiLoc Brake
With VertiLoc Brake
Load Height
9 1/2
Inch
Swivel Rad.
6 1/8
Inch
Approximate Weight
8
Pounds
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도