카탈로그: WT Hight
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WT Hight
AX1022808MAX
WT Hight
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{wthight/albion/wheels/ax_asmtab.prj},{NB=AX1022808MAX},{PN=AX1022808MAX},{PN1=AX102},{DIA=10},{D=10.0000},{WIDTH=2},{W=2.0000},{CAP=2000},{HUB=2-7/16},{H=2.1875},{BORE=1-9/16},{ID=1.5625},{BEARING=1/2},{BEARING1=08},{IDB=0.5000},{WEIGHT=6},{ROLLER=Precision Ball},{ROLLER1=28},{A=0.993},{B=2.470},{C=4.780},{E=5.500},{F=0.250},{PN2=0822808*},{PNN=PM0822808},{PPATH=ax_asmtpl.prj},{HARD=85 Shore A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part number
AX1022808MAX
AX1022808MAX
Wheel Diameter
10
10
Inch
Tread Width
2
Inch
Capacity
2000
2000
lbs.
Hub Length
2-7/16
Inch
Bore ID
1-9/16
Inch
Bearing ID
1/2
Inch
Weight
6
6
lbs.
Bearing Type
Precision Ball
Temperature Maximum
-40°F to +180°F
Hardness
85 Shore A
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도