품질보증 정보
카탈로그: WT Hight
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WT Hight
AS30P1TPR
WT Hight
Pemco
Powered by
CAD모델 선택
{wthight/pemco/a_line_asmtab.prj},{NB=AS30P1TPR},{SER=A-Line Series},{MO=S},{SIZE=P1},{D=3.00000000},{W=1.25000000},{TT=TPR},{BR=},{PPATH=a_line_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part No.
AS30P1TPR
Series
A-Line Series
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Threaded Stem
Grip Ring Stem
Hollow Kingpin
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Threaded Stem
Grip Ring Stem
Hollow Kingpin
Fastening Size
2.5" x 3.622" (P1)
3-1/8" x 4-1/8 (P2)
2.5" x 3.622" (P1)
3-1/8" x 4-1/8 (P2)
Wheel Diameter
3
3 1/2
4
5
3
3 1/2
4
5
Inch
Tread Width
1 1/4
Inch
Wheel Type
Thermo-Rubber (TPR)
Thermo-Urethane (TPU)
Polyolefin (POD)
Thermo-Rubber (TPR)
Thermo-Urethane (TPU)
Polyolefin (POD)
Capacity
210
lbs.
Mount Height
4 1/4
Inch
Bearing Type
Precision Ball
Brake Type
None
Side Tread Lock (SB)
Total Lock (TL)
None
Side Tread Lock (SB)
Total Lock (TL)
Swivel Radius
2 15/16
Inch
Thread Guard
Full
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기