품질보증 정보
카탈로그: WT Hight
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WT Hight
470MR06501S
WT Hight
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{wthight/albion/casters/470_series_asmtab.prj},{NB=470MR06501S},{SER=470 Series},{MO=S},{SIZE=7 1/4\" x 5 1/4\"},{TT=MR},{D=6},{W=3},{BR=},{X=7.25000},{Y=5.25000},{HDX=6.12500},{HDY=4.12500},{HDX1=5.25000},{HDY1=3.37500},{HDIA=0.5625},{PPATH=470_series_asmtpl.prj},{SLO=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
470MR06501S
Series
470 Series
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Fastening Size
7 1/4" x 5 1/4"
Wheel Type
MR - Moldon Rubber (Cast Iron Core)
TM - Phenolic
PF - Polyurethane (HD Cast Iron Core)
CA - Cast Iron
PE - Polyurethane (Cast Iron Core)
VG - Cast Iron V-Groove
MR - Moldon Rubber (Cast Iron Core)
TM - Phenolic
PF - Polyurethane (HD Cast Iron Core)
CA - Cast Iron
PE - Polyurethane (Cast Iron Core)
VG - Cast Iron V-Groove
Wheel Diameter
6
8
10
12
6
8
10
12
Inch
Tread Width
3
Inch
Wheel Face
Moderate crown
Wheel Color
Black Tread on Black Enamel Core
Temperature Range
-40°F to +180°F
Hardness
70-85 Shore A
Bearing Type
Roller
Brake Type
None
Face Contact Brake (FBB)
None
Face Contact Brake (FBB)
Capacity
750
lbs.
Mount Height
8
Inch
Swivel Lead
2 7/32
Inch
Swivel Radius
5 7/32
Inch
Swivel Lock
None
Swivel Lock (L)
None
Swivel Lock (L)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도