??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Part Number
421-2 1/2
Series
Series 400-7700
Mounting Options
Wheel Dia.
Inch
Plate Size
3 5/8" x 2 1/2"
Bolt Hole Spacing
2 15/16" x 1 3/4"
Mounting Bolt Dia.
5/16 Inch
Tread Width
Inch
Tread Type
Wheel Bearing
Caster Brake
Thread Guards
Load Height
3 5/16 Inch
Swivel Rad.
2 3/8 Inch
Capacity
100 lbs
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение