??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Part Number
190-2R
Series
Series 100-500
Mounting Options
Wheel Dia.
Inch
Plate Size
1 7/8" x 2 9/16"
Bolt Hole Spacing
15/16" x 2 1/8"
Mounting Bolt Dia.
1/4 Inch
Tread Width
Inch
Tread Type
Wheel Bearing
Caster Brake
Thread Guards
Load Height
2 1/2 Inch
Swivel Rad.
1 11/16 Inch
Capacity
90 lbs
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение